Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici

Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici

Offriamo una famiglia completa di moduli di rete, sviluppati nello specifico per il gravoso ambiente di saldatura: IO-Link-Master con 8 porte IO-Link per 16 ingressi e uscite nonché hub sensori/ attuatori IO-Link con porta di ampliamento. I moduli resistenti agli spruzzi di saldatura in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro gestiscono in modo affidabile gli spruzzi di saldatura, le correnti di saldatura ed i campi di disturbo elettromagnetici. E garantiscono la trasmissione sicura dei segnali nonostante influssi ambientali perturbatori.

La particolarità

  • resistenza a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici
  • 8 porte IO-Link per il collegamento di tutti i dispositivi IO-Link
  • redditività: fino a 240 ingressi/uscite configurabili su un solo nododi rete
  • di impiego flessibile: con porta di espansione per il collegamento di un connettore per pacchi valvole IO-Link o un hub sensori/attuatori IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare