Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Feedback del cilindro per un azionamento compatto

Feedback del cilindro per un azionamento compatto

Nei cilindri compatti i sensori devono avere una forma costruttiva molto compatta. Il sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL K Compact soddisfa al meglio questo requisito. La sua corta custodia di soli 34 mm consente di risparmiare spazio prezioso all'interno e attorno al cilindro. Grazie alla sua custodia in acciaio inossidabile con flangia d'innesto e robusto fissaggio a sei viti, non è necessaria un'ulteriore custodia di protezione.

Caratteristiche principali

  • pratica impostazione delle curve caratteristiche
  • resistente agli urti e alle vibrazioni con classe di protezione IP67/68
  • custodia resistente alla pressione a richiesta, adatta per impieghi offshore
  • con segnali analogici, interfacce digitali, bus di campo o Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare