Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Garanzia di movimenti controllati

Garanzia di movimenti controllati

I nostri sensori a campo magnetico rilevano in modo affidabile i finecorsa del pistone del cilindro pneumatico, garantendo così un movimento sicuro della macchina di produzione pneumatici. Tali sensori verificano la posizione del pistone senza contatto e senza usura, cosa che li rende particolarmente durevoli. Un’altra interessante caratteristica: i sensori a campo magnetico si possono direttamente montare nella scanalatura del cilindro. Tali sensori restano saldamente in posizione e, grazie al montaggio a filo, sono indicati per applicazioni in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Esteso campo di temperatura: –25 … 85 °C
  • Elevato grado di protezione: IP67
  • Ben integrabile, grazie alla disponibilità di strutture estremamente compatte

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare