Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gestione degli utensili

Ecco come l'identificazione di utensili nonché le attività di flusso del materiale e movimentazione si possono combinare in modo semplice e veloce

Gestione degli utensili

Sempre più spesso negli impianti di produzione di montaggio moderni vengono utilizzati sistemi RFID con intervalli di frequenza diversi – nel funzionamento misto. Mentre i sistemi a bassa frequenza (LF) si dimostrano robusti e affidabili soprattutto nella lavorazione dei metalli, i sistemi ad alta frequenza (HF) sono caratterizzati da alta velocità e maggiore distanza di scrittura/lettura.

Il nostro processore BIS V ha aperto le porte all'inedito impiego indipendente dalla frequenza di un Controller. Esso consente infatti di gestire contemporaneamente fino a quattro testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) e LF (70...455 kHz) per processore. È quindi sufficiente una sola variante per gestire e tracciare automaticamente l’intero flusso dei materiali, senza alcun limite.

La nostra testina di scrittura/lettura per le bande di frequenza 70/455 kHz e 13,56 MHz vi introducono una nuova dimensione. Adesso non dovete più scegliere tra bassa e alta frequenza. Perché con questa testina di scrittura/lettura gestite entrambe le frequenze contemporaneamente. Basta collegarsi al nostro processore BIS V indipendente dalla frequenza. Avete solo bisogno di due ingressi della testina di lettura e sarete più flessibili che mai.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare