Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gestione efficiente dei parcheggi

Balluff BVS garantisce un accesso rapido e comodo

Gestione efficiente dei parcheggi

L'organizzazione e il controllo dei parcheggi nei parchi di divertimento, negli hotel o nei parchi vacanze rappresentano una sfida particolare. È qui che entra in gioco il sistema BVS di Balluff, che offre una soluzione efficiente per il controllo degli accessi. Gli ospiti hanno la possibilità di registrarsi in anticipo indicando il proprio numero di targa, il che consente loro di accedere al parcheggio o all'area di sosta in modo semplice e senza problemi, senza dover lasciare il veicolo. Questa tecnologia innovativa non solo aumenta la comodità, ma contribuisce anche all'utilizzo ottimale dei parcheggi.

Caratteristiche speciali

  • Acquisizione e trasmissione delle immagini sicura e senza perdite d'informazione
  • Sensori di immagine ad alta risoluzione per un rilevamento preciso
  • Funzioni automatiche per garantire un'elevata qualità delle immagini, indipendentemente dall'ora del giorno o dalle condizioni atmosferiche
  • Telecamere robuste (IP67) che garantiscono l'affidabilità in varie condizioni

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare