Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gru di carico: Misurare la posizione dei cilindri idraulici

Gru di carico: Misurare la posizione dei cilindri idraulici

Sul piazzale per containers ci si deve poter affidare alla gru di carico. Con i sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi di Balluff create tale condizione. Questi controllano la portata della gru, misurando con precisione l'angolo del braccio della stessa. Il robusto sistema di misurazione antideflagrante sorveglia in modo continuo la posizione del cilindro idraulico.

Le particolarità

  • grande intervallo di temperatura (–40...85 °C)
  • massimo grado di protezione: IP69K

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare