Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gru per la raccolta del legname: Monitorare la posizione di parcheggio della sega a catena

Gru per la raccolta del legname: Monitorare la posizione di parcheggio della sega a catena

Nell'attrezzo di una gru per la raccolta del legname, con i nostri sensori induttivi vi garantite la posizione di riposo della motosega. Per farlo, fissate il sensore induttivo allo snodo girevole su cui brandeggia motosega. In questo modo. ll robusto sensore BES, rileva in modo affidabile la posizione a riposo della motosega e può quindi essere azionato l’avanzamento del tronco. Un altro vantaggio: i sensori contactless sono insensibili allo sporco e quindi ideali nell'ambiente gravoso dei lavori forestali.

Le particolarità

  • durata: assenza di usura grazie al funzionamento senza contatto
  • per una vasta gamma di macchine: disponibili numerose varianti di sensori (da Ø 3 mm fino alla forma quadra 80 x 80 mm)
  • impiego rapido: fornitura a livello mondiale da magazzino

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare