Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare chiaramente il mobile

Lettore di codice portatile BVS HS

Identificare chiaramente il mobile

L'identificazione ottica tramite codici a barre 1D e 2D è un metodo collaudato per identificare componenti e oggetti e controllare sistemi e processi in modo impeccabile. I robusti lettori di codici portatili con protezione IP65 di Balluff sono predestinati all'uso nell'industria, dove combinano la massima prestazione di lettura con un'elevata facilità d'uso: Leggono rapidamente e in modo affidabile tutti i codici a barre comuni, ad esempio su etichette di plastica, circuiti stampati o parti metalliche - e sopravvivono anche a cadute multiple sul cemento da altezze fino a due metri.

Le caratteristiche speciali

  • conferma affidabile della lettura tramite segnale acustico e tramite due LED verdi e proiezione di uno spot LED verde sul codice in lettura
  • Sistema di puntamento intuitivo attraverso una cornice laser proiettata sul bersaglio
  • singola carica e lettura fino di 30.000 target con le batterie agli ioni di litio
  • lavoro senza fatica grazie al peso ridotto e alla forma ergonomica

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare