Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare chiaramente le borse

Identificare chiaramente le borse

Lo spazio è spesso un premio, specialmente nei sistemi di trasporto aereo. È una buona cosa che ci siano testine di lettura in miniatura di Balluff che possono essere installate perfettamente anche in condizioni ambientali difficili. Con tripli benefici: Oltre allo smistamento e al sequenziamento, l'uso dei nostri sistemi RFID può anche garantire la completa tracciabilità. Un altro punto a favore: tutte le informazioni vengono trasmesse al sistema di livello superiore attraverso la nostra unità di valutazione BIS V.

Le caratteristiche speciali

  • Componenti ad alta velocità (fino a 8 volte più veloce di ISO 15693)
  • Gamme medie fino a max. 400 mm
  • Molti accessori per una facile integrazione in tutte le posizioni

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare