Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare i campioni

Identificare i campioni

Il tuo laboratorio medico ha bisogno di garantire una tracciabilità al 100% di ogni campione e dei singoli processi eseguiti. Per far fronte al crescente numero di campioni, risparmiare i costi correnti ed eliminare le fonti di errore manuali, questi controlli possono essere automatizzati. Con codici ottici o con RFID. La nostra SmartCamera per l'identificazione, progettata per questo scopo, supporta un'ampia gamma di tipi di codici a barre e 2D. E il nostro sistema RFID BIS M padroneggia anche grandi volumi di dati ad alta velocità di trasmissione.

Le caratteristiche speciali

  • identificazione e assegnazione dei dati senza ambiguità
  • flusso di processo accelerato grazie alla selezione flessibile delle stazioni di prova
  • contenuto specifico del laboratorio sui supporti dati RFID possibile

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare