Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare i rotoli di componenti

Lettore di codice portatile BVS

Identificare i rotoli di componenti

Per processi fluidi sulle macchine pick-and-place, è essenziale che i rulli dei componenti siano sempre rilevati in modo affidabile. L'identificazione ottica tramite codici a barre 1D e 2D si è dimostrata utile qui: I nostri robusti lettori di codici portatili con protezione IP65 leggono tutti i codici comuni in modo rapido e affidabile e sopravvivono anche a cadute multiple sul cemento da altezze fino a due metri.

Le caratteristiche speciali

  • Sistema di puntamento intuitivo con cornice di marcatura laser ben visibile
  • Conferma della lettura tramite segnale acustico, nonché tramite due LED verdi e proiezione di una griglia LED verde sul codice letto
  • Carica una volta e legge fino a 30.000 volte con le batterie agli ioni di litio
  • Lavoro senza fatica grazie al peso ridotto e alla forma ergonomica

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare