Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare in modo affidabile i poggiatesta

Identificare in modo affidabile i poggiatesta

Le etichette UHF sono integrate nei poggiatesta durante il montaggio. In questo modo è possibile controllare automaticamente e in modo affidabile se il poggiatesta corretto viene utilizzato per il rispettivo sedile. Il nostro lettore a corto raggio BIS VU-320 con un campo di lettura tipico di 1 m è perfettamente adatto a questo scopo. Questa testina di lettura/scrittura robusta e compatta garantisce una chiara allocazione in quanto non rileva e tiene conto dei poggiatesta vicini. Il lettore UHF è dotato di una funzione integrata di scansione dell'alimentazione che si adatta automaticamente al supporto dati UHF da rilevare. Ciò garantisce la configurazione ottimale in ogni applicazione - direttamente sull'apparecchio con la semplice pressione di un pulsante e senza dover impostare manualmente i parametri in modo dispendioso in termini di tempo.

Le caratteristiche speciali

  • Commissionamento nel più breve tempo possibile con auto-setup con la semplice pressione di un pulsante
  • funzione power-scan integrata per un adattamento ottimale al rispettivo compito di identificazione
  • funzione visibile e LED di stato tutto intorno
  • cavi standard e accessori possono essere utilizzati

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare