Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione degli utensili per le macchine esistenti - Soluzione retrofit Easy Tool-ID

Easy Tool ID 2.0

Dotare i moderni centri di lavoro di una gestione automatizzata degli utensili non è un problema. Con le macchine utensili più vecchie, questo è spesso messo in dubbio e considerato troppo costoso e antieconomico. Si preferisce accettare libri utensili gestiti manualmente, utensili mancanti, manutenzione prematura o ritardata con scarti.

Non è necessario che sia così, perché Balluff offre una soluzione retrofit economica per la gestione automatizzata degli utensili con Easy Tool-ID. Unico requisito: la macchina deve avere un'interfaccia USB.

L'Easy Tool-ID viene semplicemente collegato alla macchina utensile tramite questa interfaccia. All'inizio, la soluzione viene adattata una volta al controllo della macchina tramite un browser web. In seguito, Easy Tool-ID è in grado di trasferire automaticamente i dati dell'utensile alla macchina utensile in modo rapido e senza errori. I dati sono sempre aggiornati e gli utensili vengono utilizzati in modo ottimale. In questo modo, la gestione automatizzata degli utensili riduce i tempi di inattività e favorisce il funzionamento continuo.

  • Soluzione retrofit per l'identificazione degli utensili
  • Requisito: interfaccia USB sulla macchina
  • Nessun intervento sul controllo della macchina
  • Messa in funzione semplice e veloce senza tempi morti

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare