Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione della materia prima

Identificazione della materia prima

Identificate in modo univoco le materie prime per la vostra miscela di caucciù, prima che entrino nel miscelatore. I nostri intuitivi lettori di codici portatili svolgono tale controllo qualitativo in modo molto affidabile. Questi maneggevoli ed ergonomici lettori vi aiuteranno ad attenervi al principio “First-in-first-out”, a procedere esattamente in base alle ricerche e a rispettare tutti i criteri qualitativi del caso. A tale scopo, questi autentici pesi piuma rilevano in maniera eccellente tutti i più diffusi codici a barre, 2D, 1D e stacked.

Inoltre, con i nostri convertitori RS232, potrete allacciare tutti gli apparecchi RS232 direttamente ad un collegamento IO-Link, per sfruttare tutti i vantaggi del sistema IO-Link.

Caratteristiche principali

  • Affidabile conferma di lettura tramite segnale acustico e indicatore a LED
  • Sistema di puntamento intuitivo, grazie alla cornice di marcatura laser ben visibile
  • Fino a 30.000 letture con una sola carica, grazie alle batterie al litio

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare