Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione di oggetti multipli nella tecnologia dei nastri trasportatori - utilizzando applicazioni tunnel UHF (portata fino a 1 m)

Applicazione in galleria con portata di 1 m

Nell'intralogistica, un gran numero di oggetti e componenti si muove su nastri trasportatori. Le merci vengono spedite in scatole di trasporto da un'area di produzione all'altra. Per riportare le informazioni sul materiale corretto, sul luogo e sull'ora di raccolta direttamente al sistema informatico principale, è necessaria l'identificazione dei componenti.

Il sistema RFID a tunnel, sviluppato per un'automazione industriale robusta, consente di identificare rapidamente un gran numero di oggetti, singolarmente o anche in lotti. Tutte le merci sono dotate di un transponder, che può essere letto quando passa attraverso il tunnel nel campo di rilevamento delle antenne RFID. Questa disposizione dei componenti RFID è particolarmente adatta per il rilevamento di molti supporti dati in un raggio di rilevamento fino a un metro. Le unità di valutazione UHF ad alte prestazioni forniscono le funzionalità appropriate per questa applicazione. All'unità di valutazione possono essere collegate fino a quattro antenne passive, utilizzate sotto forma di tunnel sopra il sistema di trasporto. Le antenne abbinate sono disponibili in diverse dimensioni.

  • Portate fino a 1 metro
  • Unità di valutazione ad alte prestazioni BIS U-61xx per l'uso con fino a 4 antenne passive di medie dimensioni
  • Acquisizione di molti vettori di dati in un unico processo
  • Memorizzazione centrale dei dati nel sistema IT di livello superiore

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare