Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Il movimento di chiusura sicuro

Il movimento di chiusura sicuro

Per una vulcanizzazione pneumatici ottimizzata in base al processo, i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vi garantiscono un movimento di chiusura sicuro della pressa a caldo. I nostri sistemi, dall’elevata precisione di posizionamento, assicurano una qualità costantemente elevata. Anche in caso di elevate temperature e forti vibrazioni. I nostri sistemi, infatti, integrati nel corpo in alluminio a tenuta stagna IP67, sono molto resistenti. Inoltre – buono a sapersi – consentendovi una misurazione assoluta senza corsa di riferimento, potrete metterli in funzione rapidamente.

Caratteristiche principali

  • Installazione agevole, grazie alle strutture a profilo
  • Termoresistenti Insensibili ad urti, vibrazioni e contaminazioni
  • Disponibilità di molteplici interfacce

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare