Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Inserire valvole di controllo ad azione rapida

Inserire valvole di controllo ad azione rapida

I requisiti più elevati si applicano alle valvole di controllo ad azione rapida, che spesso è possibile soddisfare solo con un sistema ridondante. Nel sistema di misurazione della posizione magnetostrittiva ridondante BTL 7, abbiamo quindi integrato in modo compatto fino a tre percorsi di misurazione indipendenti e tre elettroniche indipendenti in una barra. Il sistema di misurazione della posizione robusto, senza contatto e assoluto può essere configurato liberamente. Un altro vantaggio: grazie alle sue dimensioni compatte, può facilmente sostituire i sistemi di misurazione della posizione non ridondanti già installati.

I punti di inizio e fine possono essere impostati comodamente tramite un PC. E i set di parametri possono essere trasferiti facilmente. Per voi, questo significa una messa in funzione semplice e veloce.

Le caratteristiche speciali

  • 2 o 3 sistemi completamente separati in un unico alloggiamento per la massima disponibilità
  • con un campo di misura fino a 7620 mm adatto anche a valvole di grandi dimensioni dimensioni
  • alloggiamento compatto e poco ingombrante
  • messa in servizio rapida
  • senza contatto e senza usura
  • controllo di tutti i canali tramite LED

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare