Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Integrazione perfetta in pinze e slitte

Integrazione perfetta in pinze  e slitte

Soprattutto nelle pinze, dove lo spazio di montaggio è estremamente prezioso, con il nostro sensore intelligente a campo magnetico potete definire e interrogare fino a otto punti di commutazione all'interno del campo di intervento del sensore. E con questa soluzione digitale potete personalizzare l'isteresi per ogni singolo punto di commutazione. In questo modo, per una pinza vengono riconosciute fino a otto diverse dimensioni dell'oggetto, il che rende superfluo l'impiego di parecchi sensori convenzionali. Per voi significa maggiore comfort, più flessibilità e risparmio di costi.

Caratteristiche principali

  • sovracorsa estremamente ampia di 60 mm
  • lunghezza testina del sensore 20 mm, con elettronica separata – ideale per applicazioni compatte
  • Remote-Teach fino a otto punti di commutazione tramite IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • disponibilità di sensore M12 e M8 con cavo e connettore, sensore M8 con cavo da 2 m
  • range di temperatura da –25 a +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare