Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Interrogare la saracinesca sugli stampi

Interrogare la saracinesca sugli stampi

Quando i pezzi di colata solidificati vengono espulsi dalla forma, le saracinesche dello stampo devono trovarsi in finecorsa. Per evitare riparazioni costose, la sensoristica ancora funzionante viene spesso sostituita a scopo preventivo. Balluff mette a disposizione una soluzione duratura e affidabile: interruttori di posizione meccanici resistenti a temperature fino a +180 °C con guaina protettiva in silicone. Si riduce così al minimo il tempo perso a riparare i guasti. E, al contempo, si risparmia denaro e tempo per il riattrezzamento.

Le particolarità

  • custodia robusta, compatta
  • resistenti a temperature continue fino a +150 °C, per 10 h/d fino a +180 °C
  • guaina protettiva in silicone rinforzata in fibra di vetro: resistente a spruzzi di saldatura e metallo fino a +1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare