Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ispezionare le fiale

Ispezionare le fiale

La produzione di vasi medici è soggetta a severe misure di garanzia della qualità. Al fine di rilevare difetti come impurità, soffiature, graffi, segni di affondamento e cuciture di flusso, vengono utilizzati sistemi di telecamere che spesso ispezionano tali fiale da diverse direzioni. Potenti moduli software interpretano poi tutte le immagini della telecamera simultaneamente. Dal punto di vista dell'efficienza dei costi, questo assicura che il tempo di ciclo della produzione non venga modificato, ma che la qualità del prodotto sia garantita al 100% e in tempo reale.

Le caratteristiche speciali

  • Le telecamere ad alta risoluzione rilevano i difetti più piccoli
  • La capacità in tempo reale permette la misurazione in linea
  • Il sistema a blocchi di lenti, filtri e moduli di telecamere può essere assemblato secondo le esigenze individuali

I prodotti qui elencati sono “prodotti standard” o “prodotti standard modificati”.
Quando si utilizzano questi prodotti come componenti di dispositivi di laboratorio o medici, il produttore del laboratorio/dispositivo medico è responsabile della verifica e della qualificazione dell'utilizzabilità di questi prodotti.
Prima della costruzione, dell'installazione e della messa in funzione, osservare la scheda tecnica/le istruzioni per l'uso del prodotto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare