Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

La tecnologia pneumatica di azionamento diventa compatibile al concetto IIoT

La tecnologia pneumatica di azionamento diventa compatibile al concetto IIoT

Trasformate il vostro cilindro standard in un sistema di azionamento pneumatico con caratteristiche IIoT. Con il nostri sensore di posizionamento lineare BMP con IO-Link, che è compatibile con quasi tutti i tipi di cilindri e dimostra la sua forza in poco spazio. Il sistema di posizionamento assoluto misura con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. Grazie all'interfaccia IO-Link disponete di opzioni di parametrizzazione estese e una grande quantità di dati diagnostici. Riceverete inoltre informazioni sullo stato dell'apparecchio, sulla temperatura d'esercizio o sulle attuali condizioni ambientali.

Caratteristiche principali

  • flessibilità, grazie alla concezione modulare: per un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva da 32 a 256 mm
  • zrisultati affidabili: elevata linearità e massima precisione di ripetibilità
  • per l’Industria 4.0: Condition Monitoring e Predictive Maintenance

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare