Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

L'alimentazione elettrica ottimale per un funzionamento affidabile

Manutenzione predittiva e condition monitoring

L'alimentazione elettrica ottimale per un funzionamento affidabile

I nostri alimentatori IO-Link Heartbeat per un'alimentazione affidabile ed efficiente primeggiano con la loro qualità e longevità. Sono costituiti da componenti di altissima qualità e offrono una tensione di uscita regolabile con un basso ripple di alimentazione.

In particolare, convincono con la loro sofisticata capacità diagnostica e supportano la manutenzione predittiva, la manutenzione basata sulle condizioni e il condition monitoring ai sensi dell'Industria 4.0.

Il monitoraggio integrato indica Load Level, Stress level e Lifetime (livello di carico, livello di sollecitazione e previsione durata residua) tramite l'IO-Link. In questo modo si ottengono informazioni affidabili sul carico elettrico e termico, sul grado di usura e sulla durata utile dell'alimentatore. Inoltre, è possibile leggere facilmente le indicazioni localmente sul display di stato. I LED a tre colori funzionano come un semaforo.

Tramite IO-Link è possibile richiamare informazioni diagnostiche e di stato più complete e dettagliate sull'apparecchio, sui parametri di funzionamento e sulla cronologia, in modo da poterle visualizzare nel sistema di controllo e diagnosi sovraordinato. Questo significa che si sa in qualsiasi momento quando è necessario sostituire un dispositivo e quindi aumenta la disponibilità dell'impianto.

Sviluppati specificamente per l'automazione, gli alimentatori possono essere perfettamente integrati nella vostra architettura di controllo. La forma extra sottile nella custodia IP20 permette un montaggio salvaspazio nell'armadio elettrico. Naturalmente sono disponibili anche varianti IP67 per l'alimentazione di moduli in strutture decentralizzate direttamente a bordo macchina.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare