Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Leggere tutti i codici comuni

Leggere tutti i codici comuni

L'automazione del magazzino inizia con i sistemi di identificazione. I nostri lettori portatili leggono tutti i comuni codici a barre 1D, 2D e stacked, nonché i codici postali in qualsiasi posizione di rotazione (fino a 40° di inclinazione) e in movimento. Il lettore è facile da usare. Inoltre, la sua forma ergonomica e il suo peso leggero permettono un funzionamento senza fatica e con la mano.

Le caratteristiche speciali

  • Campo di lettura massimo di 40 cm
  • Un segnale acustico, un LED sul lettore e un punto LED proiettato sul codice letto confermano la cattura riuscita
  • Leggero, peso di soli 200 g

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare