Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Macchine perforazione terreno: Monitorare la posizione del cilindro idraulico

Macchine perforazione terreno: Monitorare la posizione del cilindro idraulico

Sapere sempre dove si trova il perforatore: nell'esplorazione di nuovi giacimenti, i campioni di terreno vengono prelevati con perforatori mobili per confermare potenziali depositi. Con i sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL si garantisce in modo affidabile la corretta profondità di perforazione. Perché sorvegliano la posizione del cilindro idraulico del perforatore universale.

Le particolarità

  • Montaggio integrato nel cilindro idraulico
  • Resistente alla pressione fino a 1000 bar e elevata precisione
  • senza usura grazie alla tecnologia della magnetostrizione, senza contatto
  • disponibili anche in versione ATEX (BTL7-B-DEX)

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare