Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Massima sicurezza controllo siviere

Massima sicurezza per il controllo delle siviere

Il movimento delle siviere richiede la massima affidabilità. E per ragioni di sicurezza, la ridondanza multipla dei sistemi utilizzati è estremamente importante. I sensori di posizionamento lineari magnetostrittivi BTL ridondanti multipli, i max. tre sensori indipendenti in una custodia creano tutti i presupposti per un funzionamento sicuro del vostro impianto di colata continua.

Caratteristiche principali

  • ridondanza doppia o tripla
  • sono possibili diverse interfacce
  • Classe di protezione IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare