Misurare con estrema precisione le posizioni nell'idraulica industriale
I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi di Balluff sono diventati lo standard per la misurazione della posizione affidabile ed estremamente precisa nell'idraulica industriale. La loro resistenza alla pressione fino a 1000 bar corrisponde a quella del cilindro idraulico. Il principio di funzionamento senza contatto vi assicura l'assenza di usura e quindi una durata pressoché illimitata. Inoltre, i nostri sistemi assoluti non richiedono alcuna corsa di riferimento. Il loro segnale d'uscita estremamente preciso è disponibile come segnale assoluto alla messa in funzione dell'unità di controllo.
Caratteristiche principali
- resistenti a pressioni fino a 1000 bar – campo d'impiego ampliato
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- interfacce analogiche, digitali, bus di campo, Ethernet
- elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology