Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurare la posizione del pistone attraverso la parete del cilindro a blocco

Misurare la posizione del  pistone attraverso la parete del cilindro a blocco

Con il sensore di posizionamento lineare a campo magnetico BMP contactless e senza usura, trasformate il vostro cilindro a blocco non magnetico in un sistema di azionamento con caratteristiche IIoT. Il sistema di posizionamento assoluto misura continuamente con elevata precisione l'attuale posizione del pistone attraverso la parete del cilindro. E con IO-Link apre le porte ad applicazioni avanzate di parametrizzazione e diagnosi. Oltre ai dati di processo, riceverete ad esempio informazioni sullo stato dell'apparecchio, sulla temperatura d'esercizio e sulle attuali condizioni ambientali.

Caratteristiche principali

  • flessibilità, grazie alla concezione modulare: per un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva da 32 a 256 mm
  • per l’Industria 4.0: Condition Monitoring e Predictive Maintenance
  • montaggio agevole

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare