Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Modulo I/O all-in-one con segmento attuatore disattivabile in modo sicuro

Dotato di hub sensori/attuatori a separazione galvanica BNI

Modulo I/O all-in-one con segmento attuatore che può essere spento in modo sicuro

La soluzione all-in-one consente di collegare sia i sensori che gli attuatori a un unico modulo. Al contempo, è possibile tagliare in modo sicuro il segmento dell'attuatore tramite il suo circuito di sicurezza gestito separatamente. L’hub I/O IO-Link tipo BNI IOL-355... è infatti suddiviso in due segmenti galvanicamente isolati.

Caratteristiche

  • Collegamento dei segnali di ingresso e di uscita a un solo modulo
  • I segnali di uscita possono essere tagliati in modo sicuro grazie all'isolamento galvanico
  • Facile diagnostica tramite IO-Link e LED di stato
  • Per ambienti difficili: robusto alloggiamento in metallo IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare