Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio dei fluidi di processo

Per un'elevata qualità di produzione

Monitoraggio dei fluidi di processo

Non è possibile evitare i sensori di pressione se si desidera monitorare fluidi di processo come refrigeranti e lubrificanti, oli idraulici e pneumatica. La pressione del sistema, ad esempio, influenza la qualità della superficie durante la lavorazione del pezzo. I nostri sensori di pressione IO-Link consentono una regolazione continua e precisa, poiché trasmettono continuamente i valori misurati e i dati al controllo.
Anche nel centro di lavorazione stesso, i sensori di pressione forniscono i migliori risultati. I sensori di pressione controllano la corsa di serraggio e assicurano che il pezzo e l'utensile siano tenuti saldamente nel mandrino.

I sensori di pressione IO-Link vengono parametrizzati mediante il controllo, in modo da poter essere applicati direttamente sul punto di processo, anche in zone di difficile accesso, nella posizione migliore dal punto di vista della tecnica di misurazione, e armonizzati in modo ottimale in base al design della macchina. Ciò garantisce risultati rapidi e precisi e riduce i costi, in quanto ora è possibile ridurre al minimo le complesse installazioni meccaniche di linee idrauliche.

I sensori di pressione IO-Link garantiscono la massima disponibilità della macchina. Infatti è possibile sostituire il sensore con un semplice plug-and-play, perché i dati del sensore sostituito vengono acquisiti automaticamente dal master IO-Link.

A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra i sensori di pressione IO-Link con display e i trasmettitori di pressione IO-Link senza display. Questo vi offre la soluzione migliore e più economica in ogni caso.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare