Monitoraggio del processo di serraggio nel sistema macchina
Misura di posizione lineare continua e senza contatto
Mandrini portautensili compatti e precisi, cilindri di serraggio e cambio utensili di un centro di lavoro occupano un ruolo fondamentale nel processo macchina. Per questo motivo è importante monitorare in modo affidabile e senza usura il sistema di serraggio durante il processo.
Con il nostro sistema di misurazione induttivo della posizione IO-Link potete affrontare facilmente questo compito impegnativo. Questo è dotato di un principio di misura assoluto e trasmette un ulteriore bit di fuori range. Ciò significa che il controllo ha l'informazione che il target ha lasciato il campo di misura, in modo da aumentare l'affidabilità. Inoltre, è possibile impostare fino a tre segnali di commutazione e misurare la temperatura interna del sensore. L'elevata linearità e la precisa ripetibilità del sistema di misura forniscono inoltre risultati affidabili. Al contempo, con il sistema di misurazione senza contatto con housing completamente resinato garantirete la massima affidabilità di processo e qualità di automatizzazione. E questo persino negli ambienti industriali difficili. Un altro vantaggio è l'ottima compatibilità elettromagnetica. Grazie al suo campo di misura regolabile, è possibile utilizzare il nostro sistema induttivo di misura della posizione IO-Link in modo molto flessibile. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte, può essere facilmente integrato anche in spazi ristretti.
Con il suo segnale digitale IO-Link, il sistema di misura della posizione garantisce immunità alle interferenze anche con cavo non schermato. Inoltre grazie a IO-Link è possibile risparmiare una scheda di ingresso analogico.