Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio della velocità nelle aree sensibili

Monitoraggio affidabile della velocità con le telecamere industriali Balluff

Monitoraggio della velocità nelle aree sensibili

Nelle aree sensibili, come scuole, asili e zone residenziali, il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per garantire la sicurezza. Le telecamere industriali consentono di acquisire con precisione le situazioni di traffico e forniscono dati immagine ad alta risoluzione per le applicazioni di monitoraggio della velocità. Le telecamere industriali Balluff garantiscono immagini stabili anche in presenza di veicoli ad alta velocità, condizioni di illuminazione variabili e agenti atmosferici avversi. Rilevano i veicoli in modo affidabile e consentono l’identificazione chiara dei veicoli e delle targhe nel momento in cui si verifica un’infrazione ai limiti di velocità.

I dati acquisiti possono essere utilizzati da sistemi di livello superiore per documentare le violazioni di velocità, identificare i veicoli coinvolti e supportare l’attuazione delle misure appropriate.

Applicazioni tipiche:

  • Monitoraggio dei limiti di velocità nelle zone scolastiche e residenziali

  • Controllo dei veicoli nelle aree critiche per la sicurezza

  • Documentazione delle infrazioni ai limiti di velocità

  • Integrazione con sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR)

  • Base per applicazioni di sicurezza stradale e controllo delle infrazioni

Caratteristiche speciali

  • Sensori di immagine Sony ad alta risoluzione per una chiara acquisizione di veicoli e targhe anche ad alte velocità
  • Trasmissione dati ad alta velocità per l’acquisizione di immagini basata su eventi
  • Qualità dell’immagine costante sia di giorno che di notte
  • Design robusto con grado di protezione IP67 per l’utilizzo in ambienti esterni
  • Funzionamento affidabile anche in presenza di variazioni di temperatura

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare