Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio delle forze di pressatura

Monitoraggio delle forze di pressatura

Grazie ai nostri compatti sensori di pressione BSP è possibile rilevare facilmente le forze di pressatura tramite la pressione idraulica esistente. Gli utenti delle presse idrauliche hanno quindi una soluzione robusta ed economica per il monitoraggio dinamico delle forze di pressatura in gioco. Grazie alla custodia orientabile e alla semplice programmazione conforme VDMA, i sensori sono sia flessibili da montare che confortevoli da comandare. Tramite il chiaro display LED rilevano l'attuale pressione di sistema in modo rapido e affidabile.

Le particolarità

  • Resistenti a pressioni da –1 a 600 bar
  • Raccordo di processo G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • A filo frontale in G½" e TriClamp 1,5"
  • Uscite commutabili (analogica, digitale, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare