Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare continuamente la temperatura dell'olio

Monitorare continuamente la temperatura dell'olio

el gruppo idraulico, la temperatura dell'olio idraulico può essere monitorata in modo affidabile con sensori di temperatura a contatto con il fluido. Poiché ciò avviene all'interno del circuito idraulico, i nostri sensori garantiscono la corretta viscosità dell'olio e quindi le prestazioni della vostra macchina. Gli stati di processo critici, come una temperatura limite, vengono controllati direttamente tramite l'uscita commutata. Un'uscita analogica vi fornisce risultati di misura continui. Ciò favorisce la stabilità del processo.

Caratteristiche principali

  • di facile integrazione grazie al connettore M12
  • con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'uso
  • forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare