Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare il livello di sangue nella macchina cuore-polmone

Monitorare il livello di sangue nella macchina cuore-polmone

Nel serbatoio di sangue della macchina cuore-polmone, il cosiddetto ossigenatore, il livello di sangue è controllato in due fasi. A questo scopo, un sensore capacitivo di Balluff è fissato saldamente al serbatoio con un foglio adesivo ad un'altezza liberamente selezionabile. Questo controlla il livello senza contatto attraverso la parete del serbatoio. In base alla misurazione, il medico curante può livellare con precisione il livello desiderato.

Le caratteristiche speciali

  • Sangue e altri liquidi possono essere rilevati senza contatto e in modo sterile
  • La tecnologia Smart Level compensa le aderenze e la schiuma del sangue
  • può essere utilizzato più volte e individualmente grazie alla pellicola adesiva

I prodotti qui elencati sono “prodotti standard” o “prodotti standard modificati”.
Quando si utilizzano questi prodotti come componenti di dispositivi di laboratorio o medici, il produttore del laboratorio/dispositivo medico è responsabile della verifica e della qualificazione dell'utilizzabilità di questi prodotti.
Prima della costruzione, dell'installazione e della messa in funzione, osservare la scheda tecnica/le istruzioni per l'uso del prodotto.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare