Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare la posizione del pistoni sui cilindri

Monitorare la posizione del  pistoni sui cilindri

I nostri compatti sensori a campo magnetico sono la classica soluzione ottimale per monitorare la posizione dei pistoni sui cilindri. Il campo del magnete integrato nel pistone viene riconosciuto dal sensore attraverso la parete dell'attuatore. E anche alle elevate velocità di traslazione. Con il loro rilevamento contactless della posizione, i sensori a campo magnetico di Balluff funzionano in modo assolutamente affidabile e privo di usura. Ciò significa: nessuna bruciatura da contatto, nessun rimbalzo. Avrete solo punti di commutazione puliti.

Caratteristiche principali

  • per scanalatura a C e T – utilizzabili dall'alto
  • forme costruttive corte e compatte con elevata forza di ritegno nonché formati miniaturizzati per cilindri a corsa corta e pinze
  • Senza punti di commutazione doppi
  • LED grandi e particolarmente chiari per una diagnosi semplice

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare