Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare la pressione

Monitoraggio continuo della pressione con IO-Link

Per una perfetta chiusura delle piastre di serraggio, è necessaria la giusta pressione. Un robusto sensore di pressione in un alloggiamento in acciaio inossidabile consente di monitorare in modo affidabile la pressione nel cilindro idraulico. Dotati di IO-Link, i sensori di pressione trasmettono i loro valori direttamente al sistema di controllo e avviano così la regolazione esatta.

Le caratteristiche speciali

  • Gamma di temperatura estesa fino a 125 °C
  • Fino a 600 bar
  • Installazione orientata al processo

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare