Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Montioraggio delle corse di serraggio degli utensili – sistemi di posizionamento induttivo

Montioraggio delle corse di serraggio degli utensili

Con una misurazione di posizione lineare, monitorate la corsa di serraggio anche con una rotazione del meccanismo di bloccaggio. Per farlo, il nostro sensore di posizionamento lineare rileva la posizione di una camma metallica, che si muove lateralmente al sensore. A seconda delle esigenze, esistono sistemi di misurazione con corse di diversa lunghezza.

Le particolarità

  • Campi di misurazione regolabili da 0 a 133 mm
  • Uscita di temperatura, per diagnosi
  • Target metallico di facile posizionamento, integrabile nel sistema di serraggio

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare