Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Movimento d'iniezione sugli stampi Rilevamento

Movimento di iniezione sugli stampi Rilevamento

I nostri sistemi di misurazione della posizione induttiva BIW assicurano che i vostri stampi siano riempiti rapidamente. Perché l'alta frequenza di misurazione e la ripetibilità misurano il percorso dell'asse di iniezione in modo preciso e affidabile. Questo permette di regolare con precisione il profilo di iniezione per produrre, ad esempio, pezzi a parete sottile di alta qualità.

Le caratteristiche speciali

  • Veloce: alta frequenza di misurazione di 32 kHz
  • Rilevamento della posizione senza contatto
  • Alta ripetibilità

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare