Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Per tutti i movimenti batteria forno

Per tutti i movimenti sulla batteria forno

Desiderate sfruttare i vantaggi della misurazione della corsa contactless anche con temperature ambiente particolarmente elevate? Vi consigliamo allora il nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL fino a 100 °C. Dalla sua posizione protetta nel cilindro idraulico riesce a comandare tutti i movimenti sulla batteria forno.

Caratteristiche principali

  • robusta custodia in metallo in IP67
  • allestibile con cavo PTFE fino a 200 °C

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare