Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Posizionamento dei pezzi in assemblaggio

Piena trasparenza dei dati in ogni momento

Posizionamento dei pezzi in assemblaggio

La generazione, il trasporto e l'elaborazione delle informazioni sono indispensabili nell'ambiente di Industria 4.0. I sensori intelligenti in loco stanno quindi diventando sempre più importanti. I nostri sensori optoelettronici multifunzionali rilevano gli stati operativi reali e raccolgono ed elaborano informazioni. Inoltre, tramite IO-Link, forniscono molti più dati del semplice segnale di commutazione.

Il sensore multifunzione BOS 21M ADCAP con luce rossa è ideale per ottimizzare il posizionamento dei pezzi durante l'assemblaggio. È possibile passare comodamente da una modalità all'altra del sensore tramite IO-Link per ottenere la migliore funzionalità in ogni caso. In questo modo è possibile utilizzare il metodo di rilevamento migliore e più affidabile per la propria attività.

Allo stesso tempo, il sensore trasmette anche dati diagnostici. La valutazione del valore di emissione luminosa fornito consente di riconoscere l'aumento dello sporco del sensore. Ciò consente di organizzare i programmi di manutenzione e pulizia in modo che i sensori siano sempre puliti in tempo utile prima che si verifichino guasti. Inoltre, consente di sapere se i sensori sono ancora regolati in modo ottimale dopo la pulizia.

Ma il BOS 21M ADCAP può fare ancora di più: monitora continuamente la luminosità del fascio di luce emesso dai LED, in modo da rendere praticamente impossibili i collegamenti errati dei sensori. Inoltre, la funzione di conteggio incorporata, con varie modalità di conteggio e reset, consente di controllare il numero di elementi senza alcuno sforzo di programmazione aggiuntivo nel sistema di controllo.

Se i vostri compiti di rilevamento sono più impegnativi, vi offriamo il nostro laser optoelettronico ad alta precisione BOS 21M HPL con numerose funzioni aggiuntive. Grazie a diverse modalità di rilevamento e di valutazione, con questo laser ad alte prestazioni è possibile rilevare con precisione anche gli oggetti più complicati e i dettagli più piccoli.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare