Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Posizionare dispositivi di assemblaggio e di trasporto

Posizionare dispositivi di assemblaggio e di trasporto

In tutti i processi di truciolatura che vengono attraversati dal monoblocco motore, gli interruttori meccanici di posizione per montaggio in serie della Balluff intervengono in modo affidabile, anche quando i trucioli metallici si depositano sulla superficie attiva. La guida punteria esente da manutenzione e autolubrificante garantisce un funzionamento sicuro dell'interruttore cosi che monoblocco e utensile sono sempre correttamente posizionati per la precisa lavorazione.

Le particolarità

  • robusta custodia per applicazioni estreme
  • funzionamento ineccepibile anche con forte caduta di trucioli e lubrorefrigeranti aggressivi
  • insensibilità a vibrazioni e temperatura
  • lunga durata grazie a guida punteria esente da manutenzione e autolubrificante

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare