Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Protezione aggiuntiva dei sensori in caso di fermo dell'impianto

Protezione aggiuntiva dei sensori in caso di fermo dell'impianto

Le custodie protettive per sensori optoelettronici sono opportune in quanto collocate direttamente sull'impianto di colata continua. Vantaggio: i sensori utilizzati non devono resistere a temperature particolarmente elevate e sono in grado di fronteggiare anche possibili picchi termici in caso di un fermo dell'impianto. La custodia protettiva può infatti essere dotata di un raffreddamento ad acqua supplementare. A richiesta, possono disporre anche di un dispositivo di soffiaggio per evitare imbrattamenti.

Caratteristiche principali

  • custodia robusta, compatta in IP69K
  • a richiesta con omologazione ATEX (Zona 22)
  • montaggio semplice, rapido
  • Disponibile tubo flessibile di protezione per cavo sensore

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare