Protezione contro la pirateria dei prodotti - Protezione dei diritti di brevetto e di marchio e sicurezza delle conoscenze tecnologiche grazie alla tecnologia RFID.
Protezione dal plagio
La varietà dei prodotti contraffatti spazia da componenti come mole, utensili, lenti e coltelli ad aggregati, gruppi o macchine complete. La pirateria dei prodotti può quindi rappresentare una minaccia per i singoli impianti e, in ultima analisi, per la forza innovativa e la competitività di qualsiasi azienda.
Vengono violati i diritti di brevetto e di marchio. La contraffazione può anche compromettere l'immagine di un'azienda. Le contraffazioni, infatti, non garantiscono né la sicurezza funzionale né quella delle macchine e sono difficilmente distinguibili dal punto di vista visivo dal pezzo originale. I conseguenti scarti presso il cliente sono pre-programmati. Inoltre, è più frequente il problema dell'usura precoce e della responsabilità del prodotto.
Marcando chiaramente le parti originali di macchine e gruppi con soluzioni RFID, la protezione contro il plagio è garantita. Infatti, il supporto dati sul pezzo originale e la testina di lettura/scrittura sulla macchina sono dotati di meccanismi di protezione contro l'accesso non autorizzato, ad esempio attraverso la protezione con password o identificatori specifici del produttore. Ciò significa che le macchine possono essere messe in funzione solo in combinazione con un pezzo originale.
- Vari meccanismi di sicurezza, ad esempio protezione da scrittura o password, nonché ISO 14443 con identificatore specifico del produttore.
- Design ridotto per spazi ristretti