Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Registrare la velocità del rotore

Registrare la velocità del rotore

I sensori induttivi di Balluff registrano la velocità del rotore della vostra turbina eolica in modo estremamente affidabile. E questo a temperatura fino a -40 °C. Due sensori induttivi allineati con il disco di bloccaggio sono tutto ciò che serve per rilevare la velocità e il senso di rotazione e proteggere la turbina dalla velocità eccessiva.

Le caratteristiche speciali

  • Alta distanza di rilevamento
  • Campo di temperatura esteso
  • Rilevamento senza contatto
  • Insensibile alla contaminazione

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare