Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscere fili sporgenti sullo statore

Riconoscere fili sporgenti sullo statore

Nella realizzazione del motore elettrico, con la banda luminosa ad alta risoluzione si garantisce che i sottili fili delle bobine in aria vengano posizionati correttamente. Si evitano così problemi nelle successive fasi di montaggio e i conseguenti scarti. Tramite la sua ampia banda luminosa si controlla un ampio settore omogeneo, analogamente a una tradizionale fotocellula a sbarramento o alle normali griglie ottiche.

Le particolarità

  • banda luminosa passante e ben visibile (50 mm)
  • risoluzione eccellente di 0,01 mm
  • poco scarto grazie al rapido riconoscimento dei difetti
  • controllo simultaneo di vari aspetti, grazie a diverse modalità di misurazione

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare