Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscere in tutta sicurezza i pezzi stampati sugli scivoli

Riconoscere in tutta sicurezza i pezzi stampati sugli scivoli

Quando i pezzi pressati scivolano dal nastro negli accatastamenti o nei recipienti di trasporto, i nostri sensori induttivi sono l'ideale per l'interrogazione delle presse. Perché con un campo di rilevamento fino a 300 mm sorvegliano l'intera larghezza dello scivolo. In questo modo si ha la certezza che non vi rimanga alcun residuo che potrebbe danneggiare l'utensile. Un altro vantaggio: la distanza di intervento fino a 30 mm è regolabile tramite potenziometro o pulsante Teach-in.

Le particolarità

  • senza usura poiché senza contatto
  • insensibilità a impurità, protezione dai cortocircuiti
  • estrema precisione di ripetibilità e massima affidabilità
  • per oggetti in metallo

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare