Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscere prodotti grezzi rinforzati in fibra di carbonio sulle pinze

Riconoscere prodotti grezzi rinforzati in fibra di carbonio sulle pinze

Quando si inserisce la fibra di carbonio tagliata durante il processo di preformatura, i nostri sensori a ultrasuoni controllano se la pinza aggancia correttamente il materassino. Si consente così ai prodotti grezzi dei componenti in CFRP di essere correttamente sagomati. Polvere e sporco che potrebbero compromettere i sensori optoelettronici, con gli ultrasuoni sono irrilevanti. Rispetto ai sensori capacitivi, anche una possibile carica elettrostatica non è assolutamente un problema per questi robusti tuttofare.

Le particolarità

  • ampio intervallo di rilevamento (da 25 mm a 6 m), anche per grandi distanze dell'oggetto
  • precisione massima grazie all'elevata risoluzione e all'assenza di zone cieche
  • insensibili agli influssi ambientali come sporco o polvere
  • processo di misurazione affidabile e preciso, indipendente da colore e superficie

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare