Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento ottico preciso nell'intralogistica

Sensori optoelettronici BOS R81K e hub BNI IO-Link

Grazie alla loro struttura, i sensori ottici di Balluff possono essere utilizzati anche in situazioni di installazione limitate, come spesso accade nei sistemi di trasporto per la formatura e il collaudo. Grazie al loro preciso comportamento di commutazione, rilevano sempre in modo affidabile la presenza di celle, pallet o contenitori, indipendentemente dal materiale della superficie e su lunghe distanze. Per un'installazione semplice ed economica, è possibile utilizzare anche gli hub IO-Link IP67, che collegano 16 sensori al controllore tramite una connessione IO-Link e sono facilmente commissionabili tramite plug-and-play.

Le caratteristiche speciali

  • Utilizzo flessibile grazie a un'ampia gamma di opzioni di montaggio
  • Allineamento facile e veloce grazie agli emettitori di luce rossa di grande diametro
  • Eccellente rapporto qualità-prezzo per tutti i principi funzionali

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare