Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento posizione sulla macchina spingitrice

Riconoscimento posizione sulla macchina spingitrice

Ottimizzate la disponibilità dei vostri impianti, riducete i costi di manutenzione e incrementate la vostra qualità di processo in ambienti gravosi. Indipendentemente dal fatto che si tratti di interrogazione posizione o riconoscimento posizione finale sulla macchina spingitrice, i nostri sensori induttivi resistenti all'alta temperatura BES garantiscono i risultati migliori nelle zone a temperature elevate, che possono arrivare anche a 160 °C.

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione IP69K
  • sicurezza di funzionamento anche nel funzionamento continuo
  • non è richiesta alcuna elettronica di analisi aggiuntiva

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare