Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riempimento dello stampo durante la misurazione RTM

Misurazione del riempimento dello stampo durante RTM (Resin Transfer Molding)

I nostri sensori capacitivi ad alta pressione e resistenti alla temperatura controllano in modo affidabile se la cavità è completamente riempita e l'RTM è completato. Offrono una grande stabilità meccanica, ad esempio per le costruzioni leggere, e possono essere integrate direttamente nello stampo. La loro superficie appositamente levigata impedisce alle materie plastiche come i compositi di attaccarsi.

Le caratteristiche speciali

  • Resistente all'alta pressione fino a 150 bar
  • Resistente alla temperatura fino a 180 °C
  • Montaggio a filo

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare